Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VB12

Moduli discreti: VB12

Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie). (Connettore VB13-M montato su blocco distanziatore ad angolo retto)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VB12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo VB12/VB13 è dotato di connettori a 36 pin di tipo MS-3122 per l’interfacciamento con i sensori di blocco, sblocco e pronto per il blocco del cambio utensile e per l’alimentazione dei segnali e degli utensili di fine braccio
  • Sul modulo Master è presente un’interfaccia elettrica per il supporto di una valvola integrata a doppio solenoide (la valvola a singolo solenoide non è supportata).
  • Blocco pin interno per le connessioni elettriche delle valvole (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo passante).
  • Fino a 29 segnali passanti disponibili per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
  • Per evitare lo sgancio involontario dell’utensile, l’alimentazione elettrica del circuito della valvola di sgancio passa attraverso un interruttore di sicurezza montato sul Master (sensore non incluso). Con l’attuatore montato sul supporto dell’utensile, l’interruttore di sicurezza assicura che un utensile possa essere rilasciato solo sul supporto dell’utensile.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.77 kg
Peso lato utensile 0.59 kg
Numero di pin totali 29
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo VB12 Disegni Inglese
VB12-M, VB13-M, VB12-T Disegno del modulo Disegni Inglese
VB12-M, VB13-M, VB12-T Manuale del modulo di controllo e segnale Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VB13-M Modulo master a segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, STI su master
9121-VB12-M Modulo master a segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2
9121-VB12-T Modulo Signal Tool discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VB12-M Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-VB12-T Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB13-M Modulo di segnale discreto con connettore a baionetta PT a 36 pin montato su blocco distanziatore ad angolo retto, TSI sul master, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata (R1 e R2 in serie) – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.