Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
- Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
- Una valvola integrata a singolo o doppio solenoide (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
- Sono disponibili fino a 16 passaggi di segnale per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
- Capacità ID utensile (0-99).
- Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti rodiati
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in nylon.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnali di controllo – 24 V CC Segnali di passaggio – 5 Amp/250V |
| Peso del lato master | 0.82 kg |
| Peso lato utensile | 0.63 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Schema di cablaggio per VB2-M e VB3-T | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo della famiglia VB2 | Disegni | Inglese |
| Disegno delle parti riparabili della famiglia VB2 | Disegni | Inglese |
| Disegno della piedinatura del master VB2 con lo strumento VB2 | Disegni | Inglese |
| Disegno della piedinatura dello strumento VB2 Master con VB3 | Disegni | Inglese |
| Disegno della piedinatura del master VB2 con strumento VB4 | Disegni | Inglese |
| Manuale del modulo di controllo e di segnale VB2 (compresi VB2-T, VB3-T, VB4-T) | Manuali | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VB2-M | Modulo master per segnali discreti con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 (utilizza elettrovalvole singole o doppie) **Supporta l’interblocco del supporto dell’utensile sul lato dell’utensile e funziona con gli utensili della serie VB** |
| 9121-VB2-T | Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 16 passanti |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-VB2-M
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-M | Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, STI su strumento (abbinato a VB2-T, VB3-T o VB4-T) – Lato master |
|
|
9121-VB2-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto dell’utensile, 16 passanti (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VB3-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 12 passanti, 0-9 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VB4-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 8 passaggi, 0-99 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|