Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VB5

Moduli discreti: VB5

Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco lato utensile, 10 passaggi, sensori NPN (sinking) bloccati, sbloccati e RTL

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VB5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
  • Un’elettrovalvola integrata singola o doppia (i tipi di alimentazione sono disponibili sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del Tool Changer.
  • Sono disponibili fino a 10 passaggi di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Sono supportati gli ingressi dei sensori NPN (tipo sinking) Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.80 kg
Peso lato utensile 0.62 kg
Numero di pin totali 16
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo VB5-M, VB2-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VB5-M, VB2-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VB5-M Modulo master per segnali discreti con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporto per sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VB2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto dell’utensile, 16 passanti (abbinato a VB2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB5-M Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 10 passaggi, sensori NPN (sinking) bloccati, sbloccati e RTL – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.