Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VB8

Moduli discreti: VB8

Modulo discreto, supporta sensori NPN L/U/R1/R2 e valvola integrata, connettore DDK a 37 pin, STI su strumento, 0-7 ID strumento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VB8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo della valvola integrata a segnale discreto consente il controllo del cambio utensile e il passaggio del segnale discreto all’attrezzatura di fine braccio.
  • connettore DDK a 37 pin, stile MS, per l’interfaccia con il cliente.
  • Un’elettrovalvola integrata, singola o doppia (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo di passaggio) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Sono supportati gli ingressi dei sensori NPN (tipo sinking) Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock.
  • Sono disponibili fino a 25 segnali passanti per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • ID utensile (0-7) disponibile.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.84 kg
Peso lato utensile 0.70 kg
Numero di pin totali 37
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegni dimensionali, pin out e schemi elettrici del modulo VB8 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VB8 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VB8-T Modulo utensile a segnale discreto con connettore DDK a 37 pin, interblocco del supporto utensile, ID utensile 0-7
9121-VB8-M Modulo master per segnali discreti con connettore DDK a 37 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VB8-M Modulo discreto, supporta sensori NPN L/U/R1/R2 e valvola integrata, connettore DDK a 37 pin, STI sullo strumento, 0-7 ID strumento – lato master
Cavalletto portautensili 9121-VB8-T Modulo discreto, connettore DDK a 37 pin, interblocco del supporto utensile, 0-7 ID utensile – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.