Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VD2

Moduli discreti: VD2

Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, connessione I/O remoto, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, STI su strumento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VD2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo Valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile e una connessione passante I/O remota separata.
  • Per l’interfaccia del cliente con i segnali discreti sono disponibili connettori Amphenol di tipo MS. Sono disponibili fino a 16 pass-through di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Per l’interfaccia cliente I/O remoto sono disponibili connettori da 12 mm standard del settore.
  • Un’elettrovalvola singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Le guaine flessibili circondano i blocchi di pin e sigillano le connessioni dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consentirà all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Sono previsti ingressi per sensori di blocco, blocco e sblocco (R1 e R2).
  • Design compatto.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 VCC
Segnali passanti – 5 Amp/250V
Segnali passanti di I/O remoto – 4 Amp/250V
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 16
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo VD2 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VD2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VD2-M Modulo master per segnali discreti con pass-through a 19 pin e pass-through per I/O remoto Allen Bradley
9121-VD2-T Modulo strumento Segnale discreto con pass-through a 19 pin e pass-through per I/O remoto Allen Bradley
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VD2-M Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, connessione I/O remoto, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, STI sullo strumento (abbinato a VD2-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-VD2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, connessione I/O remota, blocco a 19 pin, STI sullo strumento (abbinato a VD2-M) – Lato strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.