Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VK2

Moduli discreti: VK2

Modulo IO-Link con (4) connettori M12 a 5 pin per il passaggio del collegamento I/O, (3) connettori M12 a 5 pin per il controllo della valvola e ingressi sensore bloccati, sbloccati e pronti per il blocco. Supporta il controllo integrato delle valvole.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: VK2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo dei segnali discreti consente la comunicazione e il controllo del Tool Changer.
  • I connettori M12 a 5 pin sono forniti per l’interfacciamento con il blocco master IO-Link standard per supportare il cambio utensili e gli I/O specificati dal cliente.
  • I connettori M12 femmina a 5 pin sono forniti per supportare gli ingressi dei sensori di prossimità Lock, Unlock e RTL (Ready-To-Lock) del cambio utensili, l’alimentazione e le uscite Latch e Unlatch della valvola del cambio utensili.
  • Un’elettrovalvola singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore aria e valvola Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio/coperture in gelatina
  • Contatti placcati in oro
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 3 Amp/24V
Peso del lato master 0.78 kg
Peso lato utensile 0.56 kg
Numero di pin totali 19
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegni del modulo VK2 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VK2 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VK2-M Modulo master IO-Link con (4) connettori M12 a 5 pin per il passaggio del collegamento I/O, tre connettori M12 a 5 pin per il controllo della valvola e ingressi sensore bloccati, sbloccati e pronti per il blocco. Supporta il controllo integrato delle valvole – lato master
Cavalletto portautensili 9121-VK2-T Modulo strumento IO-Link con (4) connettori femmina M12 a 5 pin per il passaggio del collegamento I/O – Lato strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.