Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: D15

Moduli elettrici: D15

modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50VAC con connettore D-sub a bassa potenza

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  D15
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Connettore D-sub.
  • 15 pin di contatto placcati in oro.
  • Sonde a molla incassate sul lato Master.
  • Disponibile versione Pigtail.

Materiale

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.02 kg
Peso lato utensile 0.02 kg
Numero di pin totali 15
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo D15 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-D15-T Modulo elettrico D15 – Lato utensile
9120-D15-M master D-sub 15P con viti #4-40
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-D15-M modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D15-M-E modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D15-T modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D15-T-E modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.