Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 4 pin.
- 3 Amp/50VAC.
- Connessioni a saldare.
- Molto piccolo.
- Solo per QC-001.
Materiali
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Delrin®
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 3 Amp/50VAC |
Peso del lato master | 0.005 kg |
Peso lato utensile | 0.005 kg |
Numero di pin totali | 4 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
E04 Disegno del modulo | Disegni | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-E04-T | Modulo elettrico, 4 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, strumento QC-001 |
9120-E04-M | Modulo elettrico, 4 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, QC-001 Master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-E04-M
- 9120-E04-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-E04-M | modulo elettrico a 4 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, per QC-001 |
|
![]() |
9120-E04-T | modulo elettrico a 4 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, per QC-001 |
|