Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 6 pin.
- 3 Amp/50VAC.
- Connessioni a saldare.
- Molto piccolo.
- Solo per QC-001.
Materiali
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Delrin®
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/50VAC |
| Peso del lato master | 0.005 kg |
| Peso lato utensile | 0.005 kg |
| Numero di pin totali | 6 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-E06-M | Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, QC-001 Master |
| 9120-E06-T | Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, strumento QC-001 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-E06-M
- 9120-E06-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E06-M | Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, solo per QC-001 |
|
|
9120-E06-T | Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, solo per QC-001 |
|