Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: E10

Moduli elettrici: E10

modulo elettrico a 10 pin, 3 Amp/50 VCA con connessione a saldare, formato miniatura

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  E10-005
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Filo diretto (a saldare) ai pin – nessun connettore.
  • Dimensioni miniaturizzate.
  • 10 pin di contatto placcati in oro.

Materiale

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.09 kg
Peso lato utensile 0.008 kg
Numero di pin totali 10
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.