Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: E2A

Moduli elettrici: E2A

modulo elettrico a 20 pin, 3 Amp/50 VCA con connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo. Non compatibile con E20.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  E2A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Filo diretto (a saldare) ai pin – nessun connettore.
  • Dimensioni miniaturizzate.
  • 20 pin di contatto placcati in oro.
  • Adatto a QC-5.
  • Non compatibile con E20.

Materiale

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.02 kg
Peso lato utensile 0.02 kg
Numero di pin totali 20
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo E2A per QC-5 (20 pin) Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-E2A-M 20 pin, 3A/220V, connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo. Non compatibile con E20.
9120-E2A-T 20 pin, 3A/220V, connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo. Non compatibile con E20.
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-E2A-M modulo elettrico a 20 pin, 3 Amp/50 VCA, connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo – lato master
Cavalletto portautensili 9120-E2A-T modulo elettrico a 20 pin, 3 Amp/50 VCA, connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.