Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Filo diretto (a saldare) ai pin – nessun connettore.
- Dimensioni miniaturizzate.
- 30 pin di contatto placcati in oro.
- Adatto a QC-5.
- Non compatibile con E30.
Materiale
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Delrin®
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/50VAC |
| Peso del lato master | 0.02 kg |
| Peso lato utensile | 0.02 kg |
| Numero di pin totali | 30 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Modulo E3A per QC-5 (30 pin) | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-E3A-T | E3A Modulo utensile a 30 pin per QC-5 , 30A/220V |
| 9120-E3A-M | E3A Modulo master a 30 pin per QC-5, 30A/220V |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-E3A-M
- 9120-E3A-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E3A-M | modulo elettrico a 30 pin, 3 Amp/50 VCA, connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo – Lato master |
|
|
9120-E3A-T | modulo elettrico a 30 pin, 3 Amp/50 VCA, connessione a saldare, dimensioni miniaturizzate, alloggiamento in un unico pezzo – Lato utensile |
|