Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
- Offre 5 posizioni uniche su 180 gradi per aumentare la flessibilità dei pacchetti di vestizione dei robot.
- a 19 pin.
- capacità 3 Amp/250VAC.
- Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
- Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
- Si accoppia ai moduli G19, R19, S19 o T19.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Design brevettato.
Materiali
- Pin di contatto rodiati
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.14 kg |
| Peso lato utensile | 0.11 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-G10-T | connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 3A/250VAC, con ID utensile 0-99 incorporato all’interno e girevole in 5 posizioni – lato utensile |
| 9120-G14-T | connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 3A/250VAC, con ID utensile 0-15 incorporato all’interno e girevole in 5 posizioni – lato utensile |
| 9120-G19-M | modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni – Lato master |
| 9120-G19-M-M23 | Modulo master regolabile G19-M con connettore M23 |
| 9120-G19A-T | Modulo servo regolabile G19A – lato utensile |
| 9120-G19A-M | Modulo servo G19A regolabile – lato master |
| 9120-G19W-M | Modulo master G19W-M con cavi sensore dritti cablati |
| 9120-G19R-M | Modulo master G19R-M con cavi per sensori ad angolo retto cablati (solo per QC-110 e QC-76) |
| 9120-G19-T | modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni – Lato utensile |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-G10-T
- 9120-G14-T
- 9120-G19A-M
- 9120-G19A-T
- 9120-G19-M
- 9120-G19R-M
- 9120-G19-T
- 9120-G19W-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G10-T | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-G14-T | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-G19A-M | G19A-M Modulo elettrico master regolabile, TSP |
|
|
9120-G19A-T | G19A-M Modulo elettrico per utensili regolabili, TSP |
|
|
9120-G19-M | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-G19R-M | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-G19-T | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-G19W-M | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni |
|