Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: G26

Moduli elettrici: G26

modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: G26
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
  • Offre 5 posizioni uniche su 180 gradi per aumentare la flessibilità dei pacchetti di vestizione dei robot. Il modulo deve essere regolato e fissato in posizione prima del funzionamento, altrimenti si possono verificare danni interni ai conduttori.
  • 26 pin
  • capacità 3 Amp/250VAC.
  • Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
  • Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
  • Si accoppia ai moduli G26, R26, S26 o T26.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Il pin “C” è il primo accoppiamento, l’ultima interruzione. Consigliato per l’uso come terra.
  • Design brevettato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste rodiate sui perni a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.12 kg
Numero di pin totali 26
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo G26 Disegni Inglese
Disegno del modulo G26M G21T Disegni Inglese
Disegno del modulo G26RM G26T Disegni Inglese
Disegno del modulo G2WM G26T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-G26-T modulo elettrico Tool a 26 pin, 3 Amp/250VAC, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni.
9120-G26W-M Modulo master G26 con cavi sensore diritti cablati
9120-G21-T connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 26 pin, 3A/250VAC, con ID utensile 0-15 incorporato all’interno e girevole in 5 posizioni – Lato utensile
9120-G26R-M modulo elettrico a 26 pin, 3A/250VAC, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni con cavi sensore bloccati/sbloccati collegati con connettori ad angolo retto
9120-G26-M modulo elettrico Master a 26 pin, 3 Amp/250VAC, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni.
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-G21-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G26-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G26R-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G26-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G26W-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.