Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: K12

Moduli elettrici: K12

modulo elettrico a 12 pin, 2 Amp/50 Vc.c. con connettore industriale da 12 mm, sigillato e No-Touch

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  K12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 12 pin.
  • 2 Amp/50VDC.
  • Dimensioni miniaturizzate con connettori sigillati da 12 mm.
  • Solo per QC-20, 21 e 60.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 2 Amp/50VDC.
Peso del lato master 0.07 kg
Peso lato utensile 0.07 kg
Numero di pin totali 12
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo elettrico K12 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-K12-T Connettore Euro-Fast per il passaggio di dodici segnali. 3AMP/250VAC – Lato utensile
9120-K12-M Connettore Euro-Fast per il passaggio di dodici segnali. 3A/250VAC – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-K12-M modulo elettrico a 12 pin, 2 Amp/50 Vc.c. con connettore industriale da 12 mm, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K12-T modulo elettrico a 12 pin, 2 Amp/50VDC con connettore industriale da 12 mm, sigillato e No-Touch

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.