Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: K26

Moduli elettrici: K26

modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  K26
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 26 pin.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Dimensioni miniaturizzate con connettori a sgancio rapido MS.
  • Solo per QC-20, 21 e 60.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VDC
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.08 kg
Numero di pin totali 26
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo K26-M, K21-T Disegni Inglese
Disegno del modulo K26 Disegni Inglese
Disegno del modulo K26P-M, K26-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-K21-T 26 pin (21 pin disponibili per l’uso da parte del cliente), 3 Amp/50VDC, connettore MS miniaturizzato a sgancio rapido con 16 ID utensile (solo lato utensile)
9120-K26P-M modulo elettrico a 26 pin, 3A/50VAC con connettore mini MS a sgancio rapido
9120-K26-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e no-touch – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-K21-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K26-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K26P-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K26-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.