Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: K45

Moduli elettrici: K45

Modulo elettrico K19 (19 pin lato destro) e modulo elettrico K26 (26 pin lato sinistro) quando i connettori sono montati uno accanto all’altro sulla piastra di adattamento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: K45
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 19 pin sul lato destro e 26 pin sul lato sinistro.
  • Adattatore con K19 sul lato destro e K26 sul lato sinistro.
  • Si adatta allo schema di montaggio standard dei moduli.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VDC
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Descrizione
9120-K45-T (1) K19-T e (1) K26T con piastra di adattamento allo schema J16
9120-K45-M (1) K19-M e (1) K26-M con piastra adattatore per schema J16
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-K45-M K19 (19 pin lato destro) e K26 (26 pin lato sinistro) quando sono rivolti verso i connettori – lato Master
Cavalletto portautensili 9120-K45-T K19 (19 pin lato destro) e K26 (26 pin lato sinistro) quando sono rivolti verso il connettore – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.