Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Profilo basso.
- 5 pin.
- Connettore a codino M8.
- 0-9 ID strumento.
- Utilizzare il pin 5 del connettore a 6 pin (lato Master) come comune.
Materiale
- Alloggiamento in alluminio
- Teste placcate in metallo prezioso sui pin a molla
- Perni di contatto placcati in metallo prezioso
- Guarnizione in nitrile.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 10 mA/50VDC |
| Peso del lato master | 0.05 kg |
| Peso lato utensile | 0.04 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo K5-M, K0-T | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-K0-T
- 9120-K5-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K0-T | Modulo elettrico a basso profilo con ID strumento 0-9 e connettore a spirale M8 |
|
|
9120-K5-M | Modulo elettrico a basso profilo con ID utensile 0-9 e connettore a spirale M8 |
|