Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: KJ212

Moduli elettrici: KJ212

Modulo tipo K con (2) connettori M12

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  KJ212
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • (2) Connettori M12 a 5 pin.
  • 4 Amp/250V.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.

Materiali

  • Pin placcati in metalli preziosi.
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/250V
Peso del lato master 0.13 kg
Peso lato utensile 0.10 kg
Numero di pin totali
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo KJ212 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-KJ212-T Modulo K-Style con 2 connettori M12 – Strumento
9120-KJ212-M Modulo K-Style con connettori M12 2X – Master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-KJ212-M Modulo tipo K con (2) connettori M12
Cavalletto portautensili 9120-KJ212-T Modulo tipo K con (2) connettori M12

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.