Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 14 pin (12 pin a 5 Amp/250VAC e 2 pin a 13 Amp/250VAC).
- Dimensioni miniaturizzate con connettori a sgancio rapido MS.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.
Materiali
- Spinotti placcati in metalli preziosi.
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
12 pin @ 5 Amp/250VAC 2 pin @ 13 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.34 kg |
| Peso lato utensile | 0.34 kg |
| Numero di pin totali | 14 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo KM14 | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-KM14-T | Lato utensile Modulo a 14 pin con (12) pin a 5 ampere e (2) pin a 13 ampere |
| 9120-KM14-M | Modulo a 14 pin lato master con (12) pin a 5 ampere e (2) pin a 13 ampere |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-KM14-M
- 9120-KM14-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KM14-M | modulo elettrico a 14 pin con (12) pin a 5 ampere e (2) pin a 13 ampere – Lato master |
|
|
9120-KM14-T | modulo elettrico a 14 pin con (12) pin a 5 ampere e (2) pin a 13 ampere – Lato utensile |
|