Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: KRB

Moduli elettrici: KRB

Modulo elettrico, cavo M12 a 5 pin sul master; ID utensile 0-16, nessun connettore sull’utensile

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  KRB
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 5 pin.
  • 3 Amp/110VDC.
  • 0-16 ID utensile sul lato utensile.
  • Nessun connettore sul lato utensile.
  • Solo per QC-11.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillatura antipolvere e antiumidità sui contatti.
  • AVVERTENZA: i contatti sul modulo utensile sporgono dall’alloggiamento. Prestare attenzione per evitare di danneggiare i contatti durante l’assemblaggio o la manutenzione.
  • NOTA: Il KR5B Master include elementi di fissaggio supplementari progettati per funzionare con il modulo speciale SIP-8604. Per utilizzare le caratteristiche di fissaggio supplementari, utilizzare SIP-8604 o un SIP simile.

Materiali

  • Perni placcati in metalli preziosi.
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/110VDC
Peso del lato master 0.21 kg
Peso lato utensile 0.10 kg
Numero di pin totali 5
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo KR5B-M, KRB-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-KR5B-M Modulo elettrico master KR5B, cavo M12 a 5 pin
9120-KRB-T Modulo elettrico per utensili KRB, ID utensile 0-16, senza connettore
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-KR5B-M Modulo elettrico, cavo M12 a 5 pin – lato master
Cavalletto portautensili 9120-KRB-T Modulo elettrico, 0-16 ID utensile, senza connettore – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.