Caratteristiche del prodotto
- a 8 pin.
- Modulo elettrico discreto passante.
- Connettore M8.
- 1.5 Amp/30VAC.
- Per QC-5.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 1.5 Amp/30VAC |
| Peso del lato master | 0.03 kg |
| Peso lato utensile | 0.03 kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo M8-005 | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-M8M-005 | Modulo master elettrico M8M, 8 pin, connettore M8, QC-5, 1,5 A / 30 VCA |
| 9120-M8T-005 | Modulo strumento elettrico M8T, connettore M8 a 8 pin, QC-5, 1,5A / 30 VAC |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-M8M-005
- 9120-M8T-005
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-005 | modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-005, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato master |
|
|
9120-M8T-005 | modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-005, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato utensile |
|