Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: M8-011

Moduli elettrici: M8-011

modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-11, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA

Numero di modello:  M8-011
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • a 8 pin.
  • Modulo elettrico discreto passante.
  • Connettore M8.
  • 1.5 Amp/30VAC.
  • M8-005 con adattatore per il montaggio su QC-11.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 1.5 Amp/30VAC
Peso del lato master 0.034 kg
Peso lato utensile 0.034 kg
Numero di pin totali 8
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo M8-011 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-M8M-011 1.modulo elettrico 5A/30VAC con connettore M8 a 8 pin – Master per QC-11
9120-M8T-011 1.modulo elettrico 5A/30VAC con connettore M8 a 8 pin – Strumento per QC-11
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-M8M-011 modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-11, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-M8T-011 modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-11, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.