Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: ML12

Moduli elettrici: ML12

Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  ML12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Leggero e compatto per piccole applicazioni QC
  • Interfaccia con connettore M12, con 12 segnali passanti disponibili.
  • Uscita cavo tangenziale con opzioni di direzione destra e sinistra.
  • Compatibile con il cambio utensili QC-7.

Materiali

  • PPS
  • Pin di contatto placcati in oro
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 1.0 A/<50 VDC
Peso del lato master 0.045 kg
Peso lato utensile 0.045 kg
Numero di pin totali 12
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo elettrico ML12 Disegno del cliente Disegni Inglese
Modulo elettrico ML12R Disegno del cliente Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-ML12R-M Modulo elettrico master ML12R QC-7, uscita destra, in vaso
9120-ML12R-T ML12R Modulo elettrico per utensili QC-7, uscita a destra, in vaso
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-ML12-M Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili.
Cavalletto portautensili 9120-ML12R-M Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili.
Cavalletto portautensili 9120-ML12R-T Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili.
Cavalletto portautensili 9120-ML12-T Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.