Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: ML8

Moduli elettrici: ML8

Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  ML8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Leggero e compatto per applicazioni QC di piccole dimensioni
  • Interfaccia con connettore M8, con 8 segnali passanti disponibili
  • Opzione Master Side Pigtail disponibile, compatibile con i robot collaborativi
  • Opzione lato utensile ML6 con connettori multipli M8 per pinze di presa

Materiali

  • Delrin caricato a vetro
  • Pin di contatto placcati in oro
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 1 Amp / 60 VAC / 30 VDC
Peso del lato master 0.03 kg
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo elettrico ML8 in vaso Disegno del cliente Disegni Inglese
Modulo elettrico ML8A in vaso Disegno del cliente Disegni Inglese
ML8AM ML6T Modulo in vaso Disegno del cliente Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-ML8A-M Modulo master elettrico ML8A, in vaso
9120-ML8-T Modulo strumento elettrico ML8, in vaschetta
9120-ML8-M Modulo master elettrico ML8, in vaso
9120-ML6-T Modulo strumento elettrico ML6, in vaschetta
9120-ML8A-T Modulo strumento elettrico ML8A, in vaso
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-ML6-T Modulo elettrico ML8, lato utensile, a 8 pin, (2) connettori femmina a 3 poli M8 Bulkhead, in vaschetta.
Cavalletto portautensili 9120-ML8A-M Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche.
Cavalletto portautensili 9120-ML8A-T Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche.
Cavalletto portautensili 9120-ML8-M Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche.
Cavalletto portautensili 9120-ML8-T Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.