Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MM8

Moduli elettrici: MM8

Modulo elettrico con connettore M8 a 8 pin, MC-10

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  MM8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Progettato per adattarsi all’MC-10.
  • connettore a 8 pin, M8 – con chiave in modo che i cavi di accoppiamento a 90 gradi escano verticalmente.
  • 1.5 Amp/30VDC.
  • Conforme alla norma ISO/TS 15066:2016, non presenta bordi taglienti, appuntiti, trancianti o taglienti.

Materiali

  • Alloggiamento in Delrin naturale riempito di vetro
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 1.5 Amp/30VDC
Peso del lato master 0.02 kg
Peso lato utensile 0.02 kg
Numero di pin totali 8
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo MM8 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9122-MM8-T Modulo strumento elettrico MM8, MC-10
9122-MM8-M Modulo master elettrico MM8, MC-10
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9122-MM8-M Modulo elettrico con connettore M8 a 8 pin, MC-10 – Lato master
Cavalletto portautensili 9122-MM8-T Modulo elettrico con connettore M8 a 8 pin, MC-10 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.