Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MT8

Moduli elettrici: MT8

modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: MT8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 8 pin.
  • 20 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Connettori tipo MS Amphenol per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo Master si estende in alto rispetto al Master. Regolare la piastra di interfaccia del robot come necessario per compensare.
  • Il modulo Tool si estende sotto la piastra Tool.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla.
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 20 Amp/500VAC, 700VDC
Peso del lato master 0.57 kg
Peso lato utensile 0.48 kg
Numero di pin totali 8
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo MT8 Disegni Inglese
Disegno del modulo MT8L Disegni Inglese
Disegno del modulo MTS8 Disegni Inglese
Manuale della famiglia di moduli MT8 (compresi MT8, MT8L, MTS8) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-MT8-M modulo elettrico a 8 pin 20A/500VAC/700VDC
9120-MTS8-T Modulo elettrico MTS8, strumento, connettore assiale
9120-MT8-T modulo elettrico a 8 pin 20A/500VAC/700VDC
9120-MT8L-T Modulo elettrico dell’utensile a 8 pin 20 ampere a 500 VAC / 700 VDC. Connettore riposizionato di 180 gradi rispetto allo standard MT8.
9120-MT8L-M Modulo elettrico master a 8 pin 20 ampere a 500 V CA / 700 V CC. Connettore riposizionato di 180 gradi rispetto allo standard MT8.
9120-MTS8-M Modulo elettrico MTS8, master, connettore assiale
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MT8L-M modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MT8L-T modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MT8-M modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MT8-T modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MTS8-M modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connettore assiale – lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTS8-T modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connettore assiale – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.