Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MT9A

Moduli elettrici: MT9A

modulo elettrico a 9 pin, 28 Amp (30 Amp per MT9A), 500VAC/700VDC (disponibile con guarnizioni in Viton)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  MT9A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 9 pin.
  • 28 Amp (30 Amp per MT9A), 500VAC/700VDC.
  • Contatto di terra di sicurezza per passare la terra dal Master allo strumento.
  • Connettori tipo Amphenol MS per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo deve essere montato su un cambio utensile, QC-40 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
  • La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100°C.
  • Il modulo master può sporgere in alto rispetto alla piastra master. Regolare la piastra di interfaccia del robot come necessario per compensare.
  • Il modulo utensile può estendersi al di sotto della piastra utensile.
  • Disponibile con guarnizioni in Viton

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Perni di contatto appositamente progettati per una bassa resistenza
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 28 Amp (30 Amp per MT9A)/500VAC/700VDC
Peso del lato master 0.56 kg
Peso lato utensile 0.49 kg
Numero di pin totali 9
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo MT9A Disegni Inglese
Disegno del modulo MTS9 Disegni Inglese
Manuale della famiglia di moduli ad alta potenza MT9 (include MT9, MTS9, MT9VL, MT9A) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-MTS9-T modulo utensile elettrico a 9 pin da 28 ampere 500VAC/700VDC. Il modulo deve essere montato su un cambiautensili, QC-100 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e il 100% del ciclo di lavoro senza surriscaldarsi. La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100 F. Versione diritta
9120-MTS9-M modulo master elettrico assiale a 9 pin da 28 ampere 500VAC/700VDC
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MT9A-M modulo elettrico a 9 pin, 30 Amp, 500VAC/700VDC con presa MS a 9 pin e fili da 10AWG – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-MT9A-T modulo elettrico a 9 pin, 30 Amp, 500VAC/700VDC con presa MS a 9 pin e fili da 10AWG – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-MT9-M-VL modulo elettrico a 9 pin, 28 Amp, 500VAC/700VDC, guarnizioni in Viton – lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTS9-M modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTS9-T modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.