Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MTA6

Moduli elettrici: MTA6

Modulo di potenza tipo MT con connettore Amphenol Portata massima 45 A

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  MTA6
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 7 pin.
  • 45 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Contatto di terra di sicurezza per passare la terra dal Master allo strumento. Gli alloggiamenti dei moduli sono collegati a terra.
  • Connettori tipo Amphenol MS per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo deve essere montato su un cambio utensile, QC-100 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
  • La temperatura ambiente massima consentita in condizioni di corrente massima è di 100 gradi F.
  • Il modulo master può estendersi in alto rispetto alla piastra master. Regolare la piastra di interfaccia del robot come necessario per compensare.
  • Il modulo utensile può estendersi al di sotto della piastra utensile.
  • Disponibile con guarnizioni in Viton

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio nichelato,
  • Blocchetti di perni Peek
  • Elementi di fissaggio in acciaio e acciaio inox
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 45 Amp/500VAC/700VDC
Peso del lato master 0.46 kg
Peso lato utensile 0.58 kg
Numero di pin totali 7
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo MTA6 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-MTA6-T Modulo di alimentazione MTA6, con contenitore per utensili
9120-MTA6-M Modulo di alimentazione MTA6, master in vaso
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MTA6A-M Modulo di potenza tipo MT con connettore Amphenol Portata massima 45 A
Cavalletto portautensili 9120-MTA6A-T Modulo di potenza tipo MT con connettore Amphenol Portata massima 45 A
Cavalletto portautensili 9120-MTA6-M Modulo di alimentazione tipo MT con connettore Amphenol portata massima 45A – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTA6-T Modulo di potenza stile MT con connettore Amphenol portata massima 45A – Strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.