Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MTS9

Moduli elettrici: MTS9

modulo elettrico a 9 pin, 28 A/500VAC/700VDC, versione diritta

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  MTS9
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 9 pin.
  • 28 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Contatto di terra di sicurezza per il passaggio della terra dal Master allo strumento.
  • Connettori tipo Amphenol MS per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo deve essere montato su un cambio utensile, QC-100 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
  • La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100°F.
  • Il modulo master può sporgere in alto rispetto alla piastra master. Regolare la piastra di interfaccia del robot come necessario per compensare.
  • Il modulo utensile può estendersi al di sotto della piastra utensile.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Perni di contatto appositamente progettati per una bassa resistenza
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 28 Ampere/500VAC/700VDC
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 9
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo MTS9 Disegni Inglese
Manuale della famiglia di moduli ad alta potenza MT9 (include MT9, MTS9, MT9VL, MT9A) Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MTS9-M modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTS9-T modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.