Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 12 pin.
- 2 Amp/60VAC/75VDC.
- Contatti No-Touch su Master.
- Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine placcate in metalli preziosi sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 2 Amp/60VAC/75VDC |
Peso del lato master | 0.20 kg |
Peso lato utensile | 0.14 kg |
Numero di pin totali | 12 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
Disegno del modulo R12 | Disegni | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-R12-T | modulo pass-thru a 12 pin con connettore femmina M12 a 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator – Lato utensile |
9120-R12-M | modulo pass-thru a 12 pin con connettore maschio M12 a 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator – lato master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-R12-M
- 9120-R12-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-R12-M | modulo pass-thru a 12 pin con connettore M12, 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator |
|
![]() |
9120-R12-T | modulo pass-thru a 12 pin con connettore M12, 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator |
|