Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 19 pin.
- capacità 5 Amp/250VAC.
- Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
- Contatti No-Touch sul Master.
- Opzione ID utensile sul lato utensile.
- Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
- Si abbina ai moduli G, R, S o T.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 5 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.20 kg |
| Peso lato utensile | 0.14 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo R19-M con R10-T | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo R19-M con R14-T | Disegni | Inglese |
| Piedinatura del modulo R19 opzionale (include R19W-M e R19R-M) | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo R19 | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo R19G | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo R19M RJ419T | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo elettrico R19WMV R19TVL | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-R10-T | modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (R19) con (0-99) ID utensile (solo lato utensile)*9120-R10-T non è compatibile con i moduli master R19W e R19R. Per questi moduli master, utilizzare invece 9120-RW10-T* |
| 9120-R14-T | modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (R19) con (0-9) ID utensile (solo lato utensile) |
| 9120-R19-M | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master |
| 9120-R19-T-V | Lato utensile Connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 5A/250VAC, guarnizioni in Viton |
| 9120-R19-T | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250VAC con connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile |
| 9120-R19RPD-M | modulo elettrico a 19 pin, 5A/250VAC, con connettore MS a sgancio rapido in miniatura con cavi del sensore di blocco/sblocco collegati. Dispone di connettori ad angolo retto per i sensori di blocco/sblocco). Invasato per una maggiore protezione dall’umidità. Sostituisce il 9120-R19RP-M. |
| 9120-R19-M-2322 | Modulo R19 lato master con piastra di adattamento a QC-60 piatto |
| 9120-R19V-M | R19 Master con guarnizione in viton |
| 9120-R19-M-VL | Modulo master R19 con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon |
| 9120-R19W-M-V | Modulo elettrico a 19 pin 5A/250VAC lato master con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato. Guarnizioni in Viton per la resistenza agli agenti chimici. Aggiunta di cavi di blocco/sblocco del sensore. |
| 9120-R19G-M | Modulo elettrico lato master a 19 pin, 5A/250VAC, con pin dorati e connettore mini MS a sgancio rapido |
| 9120-R19-T-VL | Modulo utensili R19 con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon |
| 9120-R19-T-2323 | Modulo R19 lato utensile con piastra di adattamento a QC-60 piatto. |
| 9120-R19G-T | Lato utensile Modulo elettrico a 19 pin, 5A/250VAC, con pin dorati e connettore mini MS a sgancio rapido |
| 9120-R19w-m | Modulo elettrico lato master a 19 pin 5A/250VAC con connettore MS a sgancio rapido. Aggiunta di cavi di blocco/sblocco del sensore. |
| 9120-R19R-M | modulo elettrico a 19 pin, 5A/250VAC, con connettore MS a sgancio rapido in miniatura con cavi del sensore di blocco/sblocco collegati. Dispone di connettori ad angolo retto per i sensori di blocco/sblocco). |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-R10-T
- 9120-R14-T
- 9120-R19G-M
- 9120-R19G-T
- 9120-R19-M
- 9120-R19-M-2322
- 9120-R19-M-VL
- 9120-R19R-M
- 9120-R19-T
- 9120-R19-T-2323
- 9120-R19-T-V
- 9120-R19-T-VL
- 9120-R19V-M
- 9120-R19W-M
- 9120-R19W-M-V
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R10-T | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato |
|
|
9120-R14-T | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato |
|
|
9120-R19G-M | modulo elettrico a 19 pin, 5Amp/250VAC, con pin dorati e connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master |
|
|
9120-R19G-T | modulo elettrico a 19 pin, 5Amp/250VAC, con pin dorati e connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile |
|
|
9120-R19-M | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato |
|
|
9120-R19-M-2322 | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con piastra di adattamento a QC-60 piatto – lato master (compatibile con 9120-R19-T-2323) |
|
|
9120-R19-M-VL | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon – Lato Master (abbinato a 9120-R19-T-VL) |
|
|
9120-R19R-M | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato |
|
|
9120-R19-T | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato |
|
|
9120-R19-T-2323 | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con piastra di adattamento a QC-60 piatto – lato utensile (compatibile con 9120-R19-M-2322) |
|
|
9120-R19-T-V | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, guarnizioni in Viton – Lato utensile |
|
|
9120-R19-T-VL | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon – Lato utensile (abbinato a 9120-R19-M-VL) |
|
|
9120-R19V-M | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250VAC con guarnizioni in Viton con guarnizioni in Viton – Lato master |
|
|
9120-R19W-M | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato |
|
|
9120-R19W-M-V | modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250VAC con cavi di blocco/sblocco per il rilevamento del blocco/sblocco con guarnizioni in viton. |
|