Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R3

Moduli elettrici: R3

modulo elettrico da 4 Amp/250 VCA con connettore Minifast a 3 pin Turck RSFL36

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  R3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore Minifast a 3 pin.
  • capacità di 4 Amp/250VAC.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metallo pregiato sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.25 kg
Peso lato utensile 0.19 kg
Numero di pin totali 10
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo R3-M, S3-T Disegni Inglese
modulo assiale Minifast a 3 pin, disegno cliente S3 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-S3-T Modulo elettrico 4A/250VAC lato utensile con connettore Minifast a 3 pin
9120-S3-M Modulo elettrico a 3 pin Minifast orientamento assiale, master
9120-R3-M Modulo elettrico 4A/250VAC lato master con connettore Minifast a 3 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R3-M Modulo elettrico con connettore Minifast a 3 pin – lato master
Cavalletto portautensili 9120-S3-M Modulo elettrico con connettore Minifast a 3 pin, orientamento assiale – lato master
Cavalletto portautensili 9120-S3-T Modulo elettrico con connettore Minifast a 3 pin – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.