Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R32

Moduli elettrici: R32

32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  R32
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • passaggio a 32 pin, connettore a 36 pin.
  • 3 Amp/250VAC.
  • Connettore a sgancio rapido MS.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine rodiate sui pin a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.33 kg
Peso lato utensile 0.25 kg
Numero di pin totali 32
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo R32 Disegni Inglese
Disegno del modulo R32A Disegni Inglese
Disegno del modulo R32R-M, R32-T Disegni Inglese
Disegno dimensionale e pinout del modulo R32W-M con R32-T Disegni Inglese
Disegno del modulo R32ZC5PD Disegni Inglese
Disegno del modulo R32ZC5PDM R32ZC6AT Disegni Inglese
Disegno del modulo R32ZC6A Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-R32-T 32 pin, 3A/250VAC con connettore MS a sgancio rapido a 36 pin – Lato utensile
9120-R32R-M R32R-Master, cavi proxy cablati con connettore ad angolo retto (solo per QC-110 e QC-76)
9120-R32A-M Modulo master R32A con connettore maschio a sgancio rapido MS a 36 pin
9120-R32W-M Modulo master R32W-M, interruttori proxy cablati
9120-R32A-T Modulo utensile R32A con connettore a sgancio rapido MS femmina a 36 pin
9120-R32-M 32 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R32A-M Modulo elettrico con connettore a sgancio rapido MS maschio a 36 pin. Passaggio dei pin A – J. I pin A – F e il pin J sono classificati a 5 Amp/250V, i pin G – H sono classificati a 3 Amp/250V – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-R32A-T Modulo elettrico con connettore a sgancio rapido MS maschio a 36 pin. Passaggio dei pin A – J. I pin A – F e il pin J sono classificati a 5 Amp/250 V, i pin G – H sono classificati a 3 Amp/250 V – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-R32-M 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin
Cavalletto portautensili 9120-R32R-M 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin
Cavalletto portautensili 9120-R32-T 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin
Cavalletto portautensili 9120-R32W-M 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.