Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R4

Moduli elettrici: R4

modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore Eurofast a 4 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: R4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore Euro a 4 pin.
  • capacità di 4 Amp/250VAC.
  • Connettore miniaturizzato a sgancio rapido MS.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
  • È disponibile la versione con rivestimento per l’uso in ambienti con presenza di fluidi.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 4
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo R4 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-R4-M modulo elettrico 4A/250VAC con connettore Euro a 4 poli – Lato master
9120-R4-T modulo elettrico 4A/250VAC con connettore Euro a 4 pin – Lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R4-M modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore Eurofast a 4 pin
Cavalletto portautensili 9120-R4-T modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore Eurofast a 4 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.