Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R5SPDV

Moduli elettrici: R5SPDV

Modulo servo R-Style con connettore M12 assiale a 5 pin, guarnizioni in Viton, per dispositivi Port Class A e B I/O Link.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  R5SPDV
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Connettore assiale a 5 pin M12 con codice A.
  • Valido per 4 Amp/250 V.
  • Guarnizioni in Viton.
  • Per dispositivi Port Class A e B I/O Link.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in Viton.
  • mescola di tenuta 3M DP270.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/250V
Peso del lato master 0.23 kg
Peso lato utensile 0.18 kg
Numero di pin totali 5
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo R5SPDV Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R5SPD-M-V Servomodulo tipo R con connettore M12 assiale a 5 pin, guarnizioni in Viton, per dispositivi I/O Link di classe A e B – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-R5SPD-T-V Servomodulo tipo R con connettore M12 assiale a 5 pin, guarnizioni in Viton, per dispositivi I/O Link di classe A e B – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.