Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RF19

Moduli elettrici: RF19

modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: RF19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 19 pin.
  • capacità 3 Amp/125VAC.
  • Connettore a sgancio rapido di tipo M16.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Opzione ID utensile sul lato utensile.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
  • Si abbina ai moduli GF19, RF19 o SF19.
  • Le famiglie di moduli R, S, T e G di ATI possono accoppiarsi tra loro. Per maggiori dettagli, contattare ATI.

Materiale

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine rodiate sui perni a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/125VAC
Peso del lato master 0.21 kg
Peso lato utensile 0.13 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo elettrico RF19 Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF19-M, RF10-T Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF19-M, RF14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo RF19PD Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF19R-M, RF10-T Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF19R-M, RF14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF19R-M, RF19-T Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF19W-M, RF19-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RF14-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente), 3A/125VAC (RM19) con ID utensile (0-9)
9120-RF10-T modulo elettrico a 19 pin, 3A/125VAC con connettore M16 e ID utensile 0-99
9120-RF19PD-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA, con connettore di tipo M16 – Lato master rivestito per una maggiore protezione dall’umidità
9120-RF19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore di tipo M16 Lato master
9120-RF19W-M modulo elettrico a 19 pin, 3A/125VAC, con connettore M16, cavi del sensore di blocco/sblocco collegati.
9120-RF19PD-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA, con connettore di tipo M16 – Lato utensile rivestito per una maggiore protezione dall’umidità.
9120-RF19R-M Modulo master RF19R con cavi ad angolo retto
9120-RF19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore tipo M16 Lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R0-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA, (0-99) ID utensile (pulsante) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-RF10-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-RF14-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-RF19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-RF19PD-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore di tipo M16. Invasato per una maggiore protezione dall’umidità. (Si abbina a 9120-RF19PD-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-RF19PD-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore di tipo M16. Invasato per una maggiore protezione dall’umidità. (Abbinato a 9120-RF19PD-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-RF19R-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-RF19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-RF19W-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-RF19WZ1-M Modulo elettrico con connettore M16 a 19 pin, include cavi sensore filettati con blocco/sblocco al posto dei cavi sensore con blocco a scatto utilizzati nello standard 9120-RF19W-M

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.