Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RF6A

Moduli elettrici: RF6A

Gruppo modulo elettrico, connettore Minifast a 6 pin, blocco pin ad alta potenza

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RF6A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore Minifast a 6 pin, Siemens Drive-Cliq.
  • capacità massima 9 Amp/250VAC.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 9 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.26 kg
Peso lato utensile 0.19 kg
Numero di pin totali 6
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RF6A Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RF6A-T Gruppo strumento modulo elettrico RF6A, connettore femmina Minifast a 6 pin, blocco pin ad alta potenza
9120-RF6A-M Gruppo master modulo elettrico RF6A, connettore maschio Minifast a 6 pin, blocco pin ad alta potenza
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RF6A-M Gruppo modulo elettrico, connettore maschio Minifast a 6 pin, blocco pin ad alta potenza – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-RF6A-T Gruppo modulo elettrico, connettore femmina Minifast a 6 pin, blocco pin ad alta potenza – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.