Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RJ219

Moduli elettrici: RJ219

Modulo elettrico con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RJ219
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin sui lati Master e Tool.
  • capacità 4 Amp/250VAC.
  • Contatti “No-Touch” su Master.
  • Sigillata all’umidità e alla polvere quando è accoppiata.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.25 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Numero di pin totali 5
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RJ219 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RJ219-M modulo elettrico 4amp/250VAC con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin – Master
9120-RJ219-T modulo elettrico 4amp/250VAC con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin – Strumento
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RJ219-M Modulo elettrico con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin
Cavalletto portautensili 9120-RJ219-T Modulo elettrico con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.