Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 17 Passaggio di segnali discreti.
- Connettore Turck M23, 17 pin.
- 3 Amp/125VAC.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Pin di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 3 Amp/125VAC |
Peso del lato master | 0.24 kg |
Peso lato utensile | 0.20 kg |
Numero di pin totali | 17 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
Disegno del modulo RK17 | Disegni | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-RK17-M | Modulo elettrico con passante a 17 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore M23 a 17 pin – lato master |
9120-RK17-T | Modulo elettrico con passante a 17 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore M23 a 17 pin – Lato utensile |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RK17-M
- 9120-RK17-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-RK17-M | Modulo elettrico con passante a 17 pin, 3 Amp/125 VCA, connettore M23 a 17 pin – lato master |
|
![]() |
9120-RK17-T | Modulo elettrico con passante a 17 pin, 3 Amp/125 VCA, connettore M23 a 17 pin – Lato utensile |
|