Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- passaggio a 19 pin.
- connettore M23 a 19 pin.
- capacità di 3 Amp/150 VCA.
- Connettore M23.
- Contatti No-Touch su Master.
- Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.
- È disponibile la versione con cavi sensore ad angolo retto (RK19R Master).
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Pin di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/150 VAC |
| Peso del lato master | 0.25 kg |
| Peso lato utensile | 0.19 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RK19-T | Modulo strumento elettrico RK19, M23, connettore a 19 pin, 3 ampere/150 VCA |
| 9120-RK19-M | Modulo master elettrico RK19, M23, connettore a 19 pin, 3 A/150 VCA |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RK19-M
- 9120-RK19R-M
- 9120-RK19-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RK19-M | Modulo elettrico RK19 con M23, connettore a 19 pin, 3 A/150 VCA |
|
|
9120-RK19R-M | Modulo elettrico con connettore M23 a 19 pin e cavi di blocco/sblocco – Lato master |
|
|
9120-RK19-T | Modulo elettrico RK19 con M23, connettore a 19 pin, 3 A/150 VCA |
|