Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RL5

Moduli elettrici: RL5

Modulo elettrico ad alta potenza con connettore M12 a 5 poli con codifica a L che supporta fino a 63V/16A.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: RL5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passaggio ad alta potenza
  • Connettore M12 a 5 pin con codice L
  • Contatti a prova di dito sul lato Master
  • Guarnizione flessibile per la resistenza all’acqua quando è accoppiato
  • Compatibile con un’ampia gamma di modelli di cambiautensili

Materiale

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 63 V/16A
Peso del lato master 0.18 kg
Peso lato utensile 0.16 kg
Numero di pin totali 5
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo RL5 Disegno del cliente Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RL5-T modulo tipo R ad alta potenza a 5 pin con connettore codificato a L – Lato utensile
9120-RL5-M modulo tipo R ad alta potenza a 5 pin con connettore codificato a L – lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RL5-M Modulo elettrico ad alta potenza con connettore M12 a 5 poli con codifica a L che supporta fino a 63V/16A.
Cavalletto portautensili 9120-RL5-T Modulo elettrico ad alta potenza con connettore M12 a 5 poli con codifica a L che supporta fino a 63V/16A.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.