Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 10 pin (5 passanti).
- capacità di 13 ampere, 30 V CC.
- Connettore di alimentazione – Contatto Phoenix, connettore maschio a 5 pin.
- Contatti No-Touch su Master.
- Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine placcate in metalli preziosi sui pin a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 13 Ampere/30VDC |
Peso del lato master | 0.29 kg |
Peso lato utensile | 0.24 kg |
Numero di pin totali | 10 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
Disegno del modulo RN5 | Disegni | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-RN5-T | Modulo strumento RN5 |
9120-RN5-M | Modulo di alimentazione RN5 Master, tipo R |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RN5-M
- 9120-RN5-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-RN5-M | Modulo di alimentazione tipo R, 13 Amp/30 Vc.c. – Lato master |
|
![]() |
9120-RN5-T | Modulo di alimentazione R-Style, 13 Amp/30 VDC – Lato utensile |
|