Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RU10

Moduli elettrici: RU10

modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250VAC con un singolo connettore USB 2.0

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RU10
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 10 pin
  • capacità di 5 Amp/250VAC.
  • Singolo connettore USB 2.0.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine rodiate sui pin a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 5 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.23 kg
Peso lato utensile 0.16 kg
Numero di pin totali 10
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del modulo elettrico RU10 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RU10-M modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – Lato master
9120-RU10-T modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – Lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RU10-M modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – lato master
Cavalletto portautensili 9120-RU10-T modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.