Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: S26

Moduli elettrici: S26

modulo elettrico in linea a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  S26
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 26 pin.
  • capacità 3 Amp/250VAC.
  • Connettore assiale.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Opzione Tool-ID disponibile sul lato utensile.
  • Si abbina ai moduli G, R, S o T.

Materiali

  • Alloggiamento a molla placcato in metalli preziosi
  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste rodiate sui perni a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.22 kg
Peso lato utensile 0.05 kg
Numero di pin totali 26
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo S26 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-S26-M modulo elettrico in linea a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master
9120-S26-T modulo elettrico in linea a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-S26-M modulo elettrico in linea a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-S26-T modulo elettrico in linea a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.