Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Alloggiamento in alluminio
- Teste placcate in oro sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in oro
- Guarnizione in nitrile.
Materiale
- 19 pin.
- capacità 3 Amp/125VAC.
- Connettore assiale.
- Contatti No-Touch su Master.
- Opzione ID utensile sul lato utensile.
- Si abbina ai moduli GF19, RF19, SF19, SF14 o SF0.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/125VAC |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | 19 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-SF19-T | Modulo elettrico SF19-pin, 3 Amp/125VAC con connettore M16 – Lato utensile |
| 9120-SF19-M | Modulo elettrico SF19-pin, 3 Amp/125VAC con connettore M16 – lato master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-SF14-T
- 9120-SF19-M
- 9120-SF19-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-SF14-T | modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 |
|
|
9120-SF19-M | modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 |
|
|
9120-SF19-T | modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 |
|