Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: TMB

Moduli elettrici: TMB

Modulo elettrico passante per i segnali Multibus tramite un connettore M23 a 17 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  TMB
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I segnali di dati PROFIBUS, Interbus e CAN trasmessi con cavi “multibus” possono essere interfacciati attraverso il connettore M23 a 17 pin presente nei moduli TMB. Tutti i 17 pin sono disponibili per l’uso da parte del cliente – fare riferimento al disegno del cliente.
  • Tensione nominale di 5 Amp/250 V.
  • Si abbina al modulo TMB Tool.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 5 Amp/250V
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 17
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo TMB Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-TMB-T Modulo elettrico passante per i segnali Multibus con connettore M23 a 17 poli – Lato utensile
9120-TMB-M Modulo elettrico passante per i segnali Multibus tramite un connettore M23 a 17 pin – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-TMB-M Modulo elettrico passante per i segnali Multibus tramite un connettore M23 a 17 pin – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-TMB-T Modulo elettrico passante per i segnali Multibus con connettore M23 a 17 poli – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.