Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: X7B

Moduli elettrici: X7B

Modulo cavo coassiale, contatto singolo, connettore BNC

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  X7B
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo passante a linea singola con connettori BNC.
  • Passa un singolo cavo coassiale dal robot allo strumento.
  • Alloggiamento in formato R19.

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio
  • Dielettrico in Teflon
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4A / 500V
frequenza massima di 1GHz
50 Ohm
Peso del lato master 0.16 kg
Peso lato utensile 0.12 kg
Numero di pin totali 1
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo coassiale Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-X7B-T Modulo cavo COAX con contatto singolo da 75 Ohm e connettore BNC – lato utensile
9120-X7B-M Modulo cavo COAX con contatto singolo da 75 Ohm e connettore BNC – lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-X7B-M Modulo cavo coassiale, contatto singolo, connettore BNC
Cavalletto portautensili 9120-X7B-T Modulo cavo coassiale, contatto singolo, connettore BNC

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.