Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: X7C

Moduli elettrici: X7C

Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: X7C
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo passante a linea singola con connettori SHV.
  • Fa passare un singolo cavo coassiale dal robot allo strumento.

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio
  • Dielettrico in Teflon
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Ampere/2000VAC, 30kHz
Peso del lato master 0.21 kg
Peso lato utensile 0.17 kg
Numero di pin totali 1
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo coassiale a ultrasuoni Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-X7C-T X7C-T – Modulo di alimentazione per utensili coassiali con connettori SHV (da utilizzare con le saldatrici a ultrasuoni Branson)
9120-X7C-M X7C-M – Modulo di alimentazione master coassiale con connettori SHV (da utilizzare con le saldatrici a ultrasuoni Branson)
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-X7C-M Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV
Cavalletto portautensili 9120-X7C-T Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.