Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: X7E

Moduli elettrici: X7E

modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montabile con schema J16

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: X7E
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Quattro (4) moduli passanti a linea singola con connettori BNC.
  • Permette il passaggio di più cavi coassiali dal robot allo strumento.
  • Alloggiamento con schema di montaggio J16.
  • NOTA: può bloccare le porte dell’aria (QC-40 e QC-41).

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio
  • Dielettrico in Delrin® bianco
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo X7E Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-X7E-M modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio J16 – lato master
9120-X7E-T modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio J16 – lato strumento
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-X7E-M modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio con schema J16 – lato master
Cavalletto portautensili 9120-X7E-T modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio con schema J16 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.